Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0119994
6 Варианты

Suction cup U20-2P Polyurethane 40

Вакуумные присоски U-P разработаны для транспортировки бумаги в системах переплетного оборудования. Присоски изготовлены из материала DURAFLEX® и имеют в 2-3 ра...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0119994
  • 0119995
  • 0119996
  • 0205721
  • 0205722
  • 0205723

Особенности

  • Long life time suction cup
  • Suitable for several book binding applications
  • Easy to handle different paper qualities due to the possibilities to order the U20-2P in three different shore
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить