Номер товара: 0128153
28 Варианты
Suction cup F75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасыват...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 3150131S
- 0101866
- 0101867
- 0101868
- 0101869
- 0101870
- 0101872
- 0128149
- 0128150
- 0128577
- 3150131P
- 0101873
- 0101874
- 0101875
- 0101876
- 0101877
- 0101879
- 0128152
- 0128153
- 0128154
- 3150131T
- 0108184
- 0108185
- 0108186
- 0108187
- 0128156
- 0128158
- 0128159
Особенности
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.