Номер товара: 0200440
4 Варианты
Suction cup U20 Silicone FCM
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Подходят д...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0200440
- 9909719
- 9909718
- 9909717
Особенности
- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
- Also used for concave objects.