Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0200441
4 Варианты

Suction cup U30 Silicone FCM

Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Подходят д...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0200441
  • 9909720
  • 9909721
  • 9909753

Особенности

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить