Номер товара: 0200442
3 Варианты
Suction cup U40-2 Silicone FCM
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Подходят д...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0200442
- 9909722
- 9909723
Особенности
- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
- Also used for concave objects.