Номер товара: 3150021T
19 Варианты
Suction cup F110 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter
Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасыват...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101908
- 0101909
- 0101910
- 0101914
- 0101915
- 0101916
- 0101917
- 0101921
- 0108188
- 0108189
- 0108190
- 3150038P
- 3150038S
- 3150038T
- 3150132P
- 3150132S
- 3150132T
- 3150021P
- 3150021T
Особенности
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.