Номер товара: 3150022S
12 Варианты
Suction cup F150 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter
Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасыват...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101934
- 0101935
- 0101937
- 0101938
- 0101939
- 0101941
- 3150022P
- 3150022S
- 3150039P
- 3150039S
- 3150133P
- 3150133S
Особенности
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.