Номер товара: 9909460
41 Варианты
Suction cup F50-2 HNBR, NPT3/8" male, with mesh filter
Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасыват...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0108166
- 0108181
- 0108182
- 0108183
- 9906576
- 9909460
- 9909461
- 9909462
- 9909463
- 9909465
- 0101138
- 0101749
- 0101747
- 0101750
- 0101748
- 0101751
- 0101752
- 0101753
- 0101754
- 0101755
- 0101756
- 0101757
- 0101758
- 0101759
- 0110346
- 3150051S
- 0101137
- 0101766
- 0101767
- 0101768
- 0101769
- 0101770
- 0101771
- 0101772
- 0101773
- 9909458
- 0101775
- 0101776
- 0101778
- 0110952
- 3150051P
Особенности
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.