Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 9909666
4 Варианты

Suction cup F20 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter

Присоски выполнены из пищевого силикона, который не содержит цветовых пигментов. Данный материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует нормам Европе...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0200417
  • 9909624
  • 9909666
  • 9909710

Особенности

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить