Номер товара: 9909670
4 Варианты
Suction cup F50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
Присоски выполнены из пищевого силикона, который не содержит цветовых пигментов. Данный материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует нормам Европе...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0200438
- 9909630
- 9909631
- 9909670
Особенности
- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.