Номер товара: 0101207
32 Варианты
Suction cup BL20-2 Silicone, G1/8" male/M5 female
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляют...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101115
- 0101116
- 0101193
- 0101194
- 0101195
- 0101196
- 0101197
- 0101198
- 0101200
- 0101202
- 0101204
- 0101205
- 0101206
- 0101207
- 0101208
- 0101209
- 0101210
- 0101211
- 0109844
- 0110339
- 0201132
- 9914276
- 9914277
- 9914278
- 9914279
- 9914280
- 9914281
- 9914282
- 9914283
- 9914284
- 9914556
- 9914557
Особенности
- Suitable for level adjustment.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.