Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101510
22 Варианты

Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter

Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляют...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101495
  • 0101496
  • 0101497
  • 0101498
  • 0101499
  • 0101501
  • 0101502
  • 0101503
  • 0101508
  • 0101509
  • 0101510
  • 0101511
  • 0101512
  • 0101513
  • 0101514
  • 0101515
  • 0101516
  • 0101517
  • 0110340
  • 0110951
  • 0101117
  • 0101118

Особенности

  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить