Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101530
30 Варианты

Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляют...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101119
  • 0101120
  • 0101521
  • 0101522
  • 0101523
  • 0101524
  • 0101525
  • 0101526
  • 0101527
  • 0101528
  • 0101529
  • 0101530
  • 0101531
  • 0101532
  • 0101533
  • 0101534
  • 0101535
  • 0101536
  • 0101537
  • 0101538
  • 0101539
  • 0101540
  • 0101541
  • 0101542
  • 0101543
  • 0101544
  • 0101545
  • 0101546
  • 0110341
  • 0110946

Особенности

  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить