Номер товара: 0101697
21 Варианты
Suction cup BL50-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with mesh filter
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляют...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101121
- 0101122
- 0101695
- 0101696
- 0101697
- 0101698
- 0101700
- 0101701
- 0101702
- 0101703
- 0101705
- 0101708
- 0101709
- 0101710
- 0101711
- 0101712
- 0101714
- 0101715
- 0101717
- 0110342
- 0110958
Особенности
- Suitable for level adjustment.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.