Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101710
21 Варианты

Suction cup BL50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter

Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляют...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101121
  • 0101122
  • 0101695
  • 0101696
  • 0101697
  • 0101698
  • 0101700
  • 0101701
  • 0101702
  • 0101703
  • 0101705
  • 0101708
  • 0101709
  • 0101710
  • 0101711
  • 0101712
  • 0101714
  • 0101715
  • 0101717
  • 0110342
  • 0110958

Особенности

  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить