Номер товара: 0106293
12 Варианты
Suction cup BX75P Polyurethane 30/60, G3/8" male / 1/8" NPSF female
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эла...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0106293
- 0106606
- 0107145
- 0107149
- 0107150
- 0107151
- 0108794
- 0108795
- 0201073
- 0201074
- 0201082
- 0201083
Особенности
- Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
- In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
- The material DURAFLEX® is mark free.