Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0108240
21 Варианты

Suction cup BX25P Polyurethane 60

Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эла...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0108240
  • 0109006
  • 0109312
  • 0109397
  • 0109398
  • 0109400
  • 0109401
  • 0109402
  • 0109403
  • 0109404
  • 0109405
  • 0114131
  • 0114149
  • 0125683
  • 0125684
  • 9909111
  • 9908800
  • 9909202
  • 9907924
  • 9909116
  • 9909117

Особенности

  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить