Номер товара: 0109404
21 Варианты
Suction cup BX25P Polyurethane 30/60 with filter, M5 female
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эла...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0108240
- 0109006
- 0109312
- 0109397
- 0109398
- 0109400
- 0109401
- 0109402
- 0109403
- 0109404
- 0109405
- 0114131
- 0114149
- 0125683
- 0125684
- 9909111
- 9908800
- 9909202
- 9907924
- 9909116
- 9909117
Особенности
- Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
- The material DURAFLEX® is mark free.