Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70 - 1
Номер товара: 0110545
3 Варианты

Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70

Данная вакуумная присоска разработана специально для транспортировки пластиковых мешков. Уникальный фитинг присоски допускает использование мощного начального п...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70
    0110545
  • Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70, 3/8" NPT male
    0113744
  • Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70, G3/8" male
    0113743

Особенности

  • High-flow fitting allowing high initial vacuum flow needed for plastic bag handling.
  • Suitable for level adjustment and uneven surfaces.
  • Dual hardness allowing strength and stability in conjunction with softness and flexibility. 
  • DURAFLEX® material features the elasticity of rubber in combination with the wear resistance of polyurethane.
  • The DURAFLEX® material is mark-free.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить