Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0112641
3 Варианты

Suction cup BL50-3P Polyurethane 30/70

Данная вакуумная присоска разработана специально для транспортировки пластиковых мешков. Уникальный фитинг присоски допускает использование мощного начального п...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0112641
  • 0113745
  • 0113746

Особенности

  • High-flow fitting allowing high initial vacuum flow needed for plastic bag handling.
  • Suitable for level adjustment and uneven surfaces.
  • Dual hardness allowing strength and stability in conjunction with softness and flexibility. 
  • DURAFLEX® material features the elasticity of rubber in combination with the wear resistance of polyurethane.
  • The DURAFLEX® material is mark-free.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить