Номер товара: 0113744
3 Варианты
Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70, 3/8" NPT male
Данная вакуумная присоска разработана специально для транспортировки пластиковых мешков. Уникальный фитинг присоски допускает использование мощного начального п...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0110545
- 0113744
- 0113743
Особенности
- High-flow fitting allowing high initial vacuum flow needed for plastic bag handling.
- Suitable for level adjustment and uneven surfaces.
- Dual hardness allowing strength and stability in conjunction with softness and flexibility.
- DURAFLEX® material features the elasticity of rubber in combination with the wear resistance of polyurethane.
- The DURAFLEX® material is mark-free.