Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Suction cup BX10P Polyurethane 30/60 - 1
Номер товара: 0118329
4 Варианты

Suction cup BX10P Polyurethane 30/60

Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эла...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Suction cup BX10P Polyurethane 30/60
    0118329
  • Suction cup BX10P Polyurethane 30/60, M5 male
    0122869
  • Suction cup BX10P Polyurethane 60
    0122966
  • Suction cup BX10P Polyurethane 60, M5 male
    0122967

Особенности

  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить