Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Suction cup BX20P Polyurethane 30/60 - 1
Номер товара: 0118507
11 Варианты

Suction cup BX20P Polyurethane 30/60

Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эла...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Suction cup BX20P Polyurethane 30/60
    0118507
  • Suction cup BX20P Polyurethane 60
    0124249
  • Suction cup BX20P Polyurethane 30/60, M5 female
    0125104
  • Suction cup BX20P Polyurethane 30/60, G1/8" male / M5 female
    0125105
  • Suction cup BX20P Polyurethane 30/60, G1/8" male / M5 female, with dual flow control valve
    0125106
  • Suction cup BX20P Polyurethane 30/60, 5xM5 female
    0125107
  • Suction cup BX20P Polyurethane 30/60, G1/8" male
    0125108
  • Suction cup BX20P Polyurethane 60, M5 female
    0125109
  • Suction cup BX20P Polyurethane 60, G1/8" male / M5 female
    0125110
  • Suction cup BX20P Polyurethane 60, 5xM5 female
    0125111
  • Suction cup BX20P Polyurethane 60, G1/8" male
    0125112

Особенности

  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить