Номер товара: 0125112
116 Варианты
Suction cup BX20P Polyurethane 60, G1/8" male
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Without fitting Диск фильтра, Нет
Without fitting Фильтр, Нет
M5 внешняя резьбаBrass
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
5xM5 внутренняя резьбаДиск фильтра, Al, Brass, PA
M5 внутренняя резьбаAl
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДиск фильтра, Al
M5 внутренняя резьбаДиск фильтра, Al
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Al
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
G 1/8" внешняя резьбаФильтр, Al
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
G 1/4" внешняя резьбаФильтр, Сетка фильтра, Al
G 1/4" внешняя резьбаФильтр, Двойной клапан регулирования потока, Al
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Сетка фильтра, Al
G 1/4" внешняя резьбаAl
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
G 3/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Сетка фильтра, Al
G 3/8" внешняя резьбаФильтр, Al
G 1/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
G 3/8" внутренняя резьбаAl
G 3/8" внутренняя резьбаФильтр, Al
1/8" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Сетка фильтра, Al
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
3/8" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Сетка фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, Al
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Al
3/8" NPSF внутренняя резьбаAl
3/8" NPSF внутренняя резьбаФильтр, Al
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
- In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
- The material DURAFLEX® is mark free.