Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0200436
3 Варианты

Suction cup BL30-4.20 Silicone FCM

Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Присоски о...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0200436
  • 9909645
  • 9909646

Особенности

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • Long and flexible bellow
  • Long and thin lip
  • High flow fitting
  • Working area = lip diameter
  • Wide temperature range (-40°C to +200°C)

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить