Номер товара: 0202697
5 Варианты
присоска VL25BX - 1/4"NPT-1/8"NPSF
Присоски Value Line разработаны для базовых/стандартных систем. В линию продукции входят плоско-вогнутые, сильфонные присоски и присоски с длинным сильфоном. Эт...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0202695
- 0202694
- 0202696
- 0202697
- 0202110
Особенности
- Подходит для компенсации разницы уровней. Несколько присосок с короткими сильфонами на одном устройстве могут переносить грузы разной высоты и формы - например, выпуклые или рифленые плиты. Подъемное усилие можно использовать для отделения маленький и тонких объектов. При подъемной силе параллельной поверхности допустима транспортировка только легких грузов - это необходимо для точности и безопасности. Скидка за объем доступна при покупке партий с 30-99 единицами товара. При покупке более 100 единиц доступна еще более внушительная скидка.
- Материал не содержит ПВХ, пригоден для вторичной переработки