Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, обнаруживаемая, FCM - 1
Номер товара: 0202850
10 Варианты

Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, обнаруживаемая, FCM

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, обнаруживаемая, FCM
    0202850
  • Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, G3/8" внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207101
  • Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, G1/2" внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207102
  • Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, 3/8" NPT внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207103
  • Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, 1/2" NPT внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207104
  • Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, G3/8" композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207105
  • Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, G1/2" композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207106
  • Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, 3/8" NPT композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207107
  • Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, 1/2" NPT композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207108
  • Вакуумная присоска B-BL40-2 Силикон, с фиксатором, обнаруживаемая, FCM
    0207109

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Долговечный современный силиконовый материал.
  • Низкопроцентная металлическая присадка (Fe) смешана с резиновым материалом, что делает его обнаруживаемым.
  • Подходят для пекарен, где могут использоваться в транспортировке продуктов с семенной посыпкой.
  • Подходят для регулировки уровня.
  • Доступен с внешней резьбой из материала, отвечающего требованиям пищевой промышленности. Оснащается обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющий стали, устойчивыми к кислоте. Фитинги разделяемые.
  • Опция с дополнительным фитингом – фиксатор для стандартных ремней используется в машинах, производящих выгрузку продуктов из форм.
  • Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
  • Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемой выпечки.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить