Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Вакуумная присоска F-BX25 Силикон, обнаруживаемая, FCM - 1
Номер товара: 0206205
9 Варианты

Вакуумная присоска F-BX25 Силикон, обнаруживаемая, FCM

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Вакуумная присоска F-BX25 Силикон, обнаруживаемая, FCM
    0206205
  • Вакуумная присоска F-BX25 Силикон G1/4" внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207071
  • Вакуумная присоска F-BX25 Силикон G3/8" внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207072
  • Вакуумная присоска F-BX25 Силикон 1/4" NPT внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207073
  • Вакуумная присоска F-BX25 Силикон 3/8" NPT внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207074
  • Вакуумная присоска F-BX25 Силикон G1/4" внешняя композитная резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207075
  • Вакуумная присоска F-BX25 Силикон G3/8" внешняя композитная резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207076
  • Вакуумная присоска F-BX25 Силикон 1/4" NPT внешняя композитная резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207077
  • Вакуумная присоска F-BX25 Силикон 3/8" NPT внешняя композитная резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207078

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым.
  • Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
  • Превосходный захват продуктов питания с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе на высокой скорости и при ускорении.
  • Доступны с внешней резьбой из пищевого материала, обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
  • Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
  • Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить