Номер товара: 0206373
10 Варианты
Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, обнаруживаемая, FCM
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0206373
- 0207092
- 0207093
- 0207094
- 0207095
- 0207096
- 0207097
- 0207098
- 0207099
- 0207100
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Долговечный современный силиконовый материал.
- Низкопроцентная металлическая присадка (Fe) смешана с резиновым материалом, что делает его обнаруживаемым.
- Подходит для пекарен, где есть потребность в транспортировке зерновых и злаковых продуктов.
- Подходит для регулировки уровня.
- Доступен с внешней резьбой из материала, отвечающего требованиям пищевой промышленности. Оснащается обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющий стали, устойчивыми к кислоте. Фитинги разделяемые.
- Опция с дополнительным фитингом – фиксатор для стандартных ремней используется в машинах, производящих выгрузку продуктов из форм.
- Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
- Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемой выпечки.