Номер товара: 0207052
7 Варианты
Вакуумная присоска F-BX10 Силикон M5 внешняя композитная резьба, обнаруживаемая, FCM
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0206202
- 0207049
- 0207050
- 0207051
- 0207052
- 0207053
- 0207054
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Долговечный современный силиконовый материал.
- Низкопроцентная металлическая присадка (Fe) смешана с резиновым материалом, что делает его обнаруживаемым.
- Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
- Превосходный захват продуктов питания с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе на высокой скорости и при ускорении.
- Доступны с внешней резьбой из пищевого материала, обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
- Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
- Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.