Номер товара: 0207059
9 Варианты
Вакуумная присоска F-BX15 Силикон G1/8" внешняя композитная резьба, обнаруживаемая, FCM
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0206203
- 0207055
- 0207056
- 0207057
- 0207058
- 0207059
- 0207060
- 0207061
- 0207062
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Долговечный ультрасовременный силиконовый материал.
- Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым.
- Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
- Превосходный захват продуктов питания с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе на высокой скорости и при ускорении.
- Доступны с внешней резьбой из пищевого материала, обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
- Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
- Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.