Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0207060
9 Варианты

Вакуумная присоска F-BX15 Силикон G1/4" внешняя композитная резьба, обнаруживаемая, FCM

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0206203
  • 0207055
  • 0207056
  • 0207057
  • 0207058
  • 0207059
  • 0207060
  • 0207061
  • 0207062

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Долговечный ультрасовременный силиконовый материал.
  • Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым.
  • Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
  • Превосходный захват продуктов питания с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе на высокой скорости и при ускорении.
  • Доступны с внешней резьбой из пищевого материала, обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
  • Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
  • Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить