Номер товара: 0207074
9 Варианты
Вакуумная присоска F-BX25 Силикон 3/8" NPT внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0206205
- 0207071
- 0207072
- 0207073
- 0207074
- 0207075
- 0207076
- 0207077
- 0207078
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым.
- Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
- Превосходный захват продуктов питания с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе на высокой скорости и при ускорении.
- Доступны с внешней резьбой из пищевого материала, обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
- Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
- Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.