Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0207081
9 Варианты

Вакуумная присоска F-BX35 Силикон 1/4" NPT внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0206206
  • 0207079
  • 0207080
  • 0207081
  • 0207082
  • 0207083
  • 0207084
  • 0207085
  • 0207086

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым.
  • Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
  • Превосходный захват продуктов питания с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе на высокой скорости и при ускорении.
  • Доступны с внешней резьбой из пищевого материала, обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
  • Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
  • Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить