Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, G3/8" композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM - 1
Номер товара: 0207097
10 Варианты

Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, G3/8" композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, обнаруживаемая, FCM
    0206373
  • Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, G3/8" внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207092
  • Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, G1/2" внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207093
  • Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, 3/8" NPT внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207094
  • Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, 1/2" NPT внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
    0207095
  • Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, G1/2" композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207096
  • Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, G3/8" композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207097
  • Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, 1/2" NPT композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207098
  • Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, 3/8" NPT композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM
    0207099
  • Вакуумная присоска B-BL30-2 Силикон, с фиксатором, обнаруживаемая FCM
    0207100

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Долговечный современный силиконовый материал.
  • Низкопроцентная металлическая присадка (Fe) смешана с резиновым материалом, что делает его обнаруживаемым.
  • Подходит для пекарен, где есть потребность в транспортировке зерновых и злаковых продуктов.
  • Подходит для регулировки уровня.
  • Доступен с внешней резьбой из материала, отвечающего требованиям пищевой промышленности. Оснащается обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющий стали, устойчивыми к кислоте. Фитинги разделяемые.
  • Опция с дополнительным фитингом – фиксатор для стандартных ремней используется в машинах, производящих выгрузку продуктов из форм.
  • Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
  • Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемой выпечки.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить