Номер товара: 0242588
9 Варианты
Suction cup F-BX50 Silicone 1/4" NPT male composite, detectable, FCM
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0216786
- 0242568
- 0242569
- 0242570
- 0242571
- 0242585
- 0242586
- 0242588
- 0242589
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Долговечный ультрасовременный силиконовый материал.
- Резиновый материал содержит небольшой процент металлических присадок (Fe), что делает материал обнаруживаемым.
- Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
- Плотный и надежный захват продуктов с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе в системах с высокими скоростями и быстрыми ускорениями.
- Доступен с внешней резьбой из материала, отвечающего требованиям пищевой промышленности.
- Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе-/пылеуловителя.
- Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.