Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 9909189
28 Варианты

Suction cup BX35P Polyurethane 60 with filter, G1/4" male, with dual flow control valve

Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эла...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0106292
  • 0106604
  • 0106605
  • 0106619
  • 0107376
  • 0107377
  • 0107378
  • 0107379
  • 0107380
  • 0107477
  • 0107561
  • 0107562
  • 0107563
  • 0107567
  • 0114449
  • 9906975
  • 9909187
  • 9909190
  • 9909191
  • 9909193
  • 9909194
  • 9912151
  • 9912152
  • 9907493
  • 9907509
  • 9909189
  • 9906223
  • 9909192

Особенности

  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить