Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 9909653
3 Варианты

Suction cup BL40-5 Silicone FCM, G3/8" male

Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Присоски о...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0200237
  • 9909653
  • 9909654

Особенности

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • High initial flow, with re-enforced bellows and long, thin lip
  • Suitable for handling difficult-to-handle bags, e.g., bags filled with liquid, frozen food, and for heavy bags
  • Suitable working temperature is -40–200 °C
  • Suitable for level compensation

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить