Номер товара: 9909656
3 Варианты
Suction cup BL50-5 Silicone FCM, 1/2" NPT male
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Присоски о...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0200240
- 9909655
- 9909656
Особенности
- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- High initial flow, with re-enforced bellows and long, thin lip
- Suitable for handling difficult-to-handle bags, e.g., bags filled with liquid, frozen food, and for heavy bags
- Suitable working temperature is -40–200 °C
- Suitable for level compensation