Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 9909665
4 Варианты

Suction cup BL50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter

Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Не подходя...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0200416
  • 9909616
  • 9909644
  • 9909665

Особенности

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить