Номер товара: 9909716
4 Варианты
Suction cup BL20-2 Silicone FCM, G1/8" male/M5 female, with mesh filter
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Не подходя...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0200412
- 9909637
- 9909671
- 9909716
Особенности
- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Suitable for level adjustment.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.