Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101071

Electrically controlled 2/2 valves DIP 55

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Особенности

  • On/off valve
  • 1/8" NPSF ports
  • 0.6 W solenoid
  • Electrical connections: DIN (c)
  • Suitable for Piab vacuum pumps up to Classic size.
  • Manual override

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить