Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0104274

Solenoid valve DS 23

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Особенности

  • Electric 3/2 valve with manual override.
  • Quick and easy mounting with push-in connections.
  • Body with 3 M5 ports.
  • Suitable for compressed air, filtration 40µ.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить