Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0129002
3 Варианты

piSAVE® optimize

Для достижения оптимального уровня производительности разные вакуумные насосы нуждаются в разном давлении подачи. Фильтр-регулятор можно легко вручную настроить...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0128999
  • 0129000
  • 0129002

Особенности

  • Vacuum controlled proportional pressure regulator, a fully pneumatic device suitable for air-driven ejectors/pumps.
  • The feed pressure to the vacuum pump/ejector is automatically regulated and controlled to maintain the set vacuum level. Air/energy usage is kept to a minimum for the application (optimized).
  • Recommended for leaking and sealed applications to save energy and secure the right vacuum level.
  • Extra port for Vacuum gauge
  • Air ventilation port with filter
  • Swivel compressed air connections
  • piSAVE® optimize gives maximum feed pressure/flow to vacuum pump/ejector until vacuum level starts to build up .
  • Separate mounting bracket kit
  • Upgrade kit - available as an integrated module for piCLASSIC and Classic vacuum pumps

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить