Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0212040

Vacuum switch 3-colour digital display M8

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Особенности

  • 2 PNP outputs, NO or NC. Independently selectable for each output.
  • 3-colour LCD display, easy readout.
  • 7 programmable vacuum units, for example kPa, inHg, mmHg, etc.
  • Dual display allows actual and set value to be displayed at the same time.
  • Selectable "Key-Lock mode" with display indicator to avoid unauthorized changes.
  • Selectable "Power-Save mode" with display indicator.
  • Mounting brackets included.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить