Vacuum switch F08-K, adjustable, G1/8", IO-link - 1
Номер товара: 0244743

Vacuum switch F08-K, adjustable, G1/8", IO-link

F08-K is a very compact vacuum switch with IO-Link interface. Fully programmable via external control unit.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Особенности

  • IO-Link communication if connected to an IO-Link master or digital output if connected to a standard IO-block
  • Adjustable hysteresis
  • Single output.