Номер товара: Configure your piFLOW®t
Сконфигурируйте ваш piFLOW®t
КОтлично подходит для транспортировки хрупких материалов, при которой уникальная функция piGENTLE® обеспечивает плавный и стабильный поток продукта.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- КОтлично подходит для транспортировки хрупких материалов, при которой уникальная функция piGENTLE® обеспечивает плавный и стабильный поток продукта.
- Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
- Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011.
- Сертификация исполнения АТЕХ Dust и Gas (пыль и газ).
- Сталь качества согласно ASTM 316L (нержавеющая сталь, кислотостойкая), полированная механическим способом.
- Разработан в соответствии с руководящими принципами USDA.
- Имеются антистатические фильтр и уплотнения.
- Автоматическая очистка фильтра.
- Гигиенический дизайн, упрощающий техническое обслуживание и очистку.
- Функция удаления пыли, используя пресепаратор.
- Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
- Высокая пропускная способность при небольших размерах.