Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0243711
2 Варианты

Pre-separator inlet 210 cpl-Premium

Pre-separator inlet is an effective particle separator with low overall height. It’s available for piFLOW®p in two sizes.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0243711
  • 0243736

Особенности

  • Removes> 98% of the particles
  • Low height
  • Simple construction
  • Many uses
  • Anti-static design

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить