Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0243813
3 Варианты

Фильтр воздухозаборника 3/4" стандарт, углеродистая сталь

Фильтры воздухозаборника предотвращают попадание атмосферной пыли и частиц, переносимых воздухом, в систему транспортировки через регулируемые воздухозаборники...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0243813
  • 0243814
  • 0243815

Особенности

  • Подходит для общего применения в промышленности.
  • Открытый элемент для оптимального воздушного потока и низких ограничений.
  • Основание из толстого сплава с выпускной трубой с низким перепадом давления и конструкцией с центральным кронштейном.
  • Простой сменный фильтрующий элемент.
  • Диапазон температур (непрерывный) -26 °C (-15 °F) до 104 °C (+220 °F).
  • Полиэстер: эффективность удаления ≥99% по стандарту до 5 микрон.
  • Коррозионностойкая углеродистая сталь с серым порошковым покрытием.