Номер товара: 0243819
3 Варианты
Фильтр воздухозаборника 3/4" антистатический SS316
Фильтры воздухозаборника предотвращают попадание атмосферной пыли и частиц, переносимых воздухом, в систему транспортировки через регулируемые воздухозаборники...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0243819
- 0243820
- 0243821
Особенности
- Открытый элемент для оптимального воздушного потока и низких ограничений.
- Основание из толстого сплава с выпускной трубой с низким перепадом давления и конструкцией с центральным кронштейном.
- Простой сменный фильтрующий элемент.
- Диапазон температур (непрерывный) -26 °C (-15 °F) до 104 °C (+220 °F).
- Полиэстер: эффективность удаления ≥99% по стандарту до 5 микрон.
- Сталь качества согласно ASTM 316L (нержавеющая сталь, кислотостойкая).